欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

30度梯形丝杠的技术计算

  • 2022.05.11 17:43:13
  • 米思米
  • 9637

■梯形丝杠螺帽规格

30度梯形丝杠的技术计算

■梯形丝杠技术计算

  根据使用条件求得接触面压力P、滑动速度V。以便确认梯形丝杠螺帽并未发生异常磨损。 

  根据求得的P和V值,从PV值曲线图中求得交点。 

  如果在PV值曲线图中1或2斜线的内侧存在交点,则可断定未发生异常磨损。

30度梯形丝杠的技术计算

30度梯形丝杠的技术计算

  ①接触面压力P(N/mm2)

  30度梯形丝杠的技术计算

  

    Fs:轴向负载(N)

    Fo:动态容许推力(N) ⇒自梯形丝杠螺帽规格表

    作用于丝杠和螺帽的接触面压力为9.8(N/mm2)时的推力

    α:9.8(黄铜)、0.98(树脂)


  ②滑动速度V(m/min)

    30度梯形丝杠的技术计算

    d2:丝杠轴有效直径 ⇒自梯形丝杠规格表

    d :丝杠轴螺纹升角(度) ⇒自梯形丝杠规格表

    n :丝杠轴每分钟转速(min-1)


  ③丝杠效率η

30度梯形丝杠的技术计算

    μ:动摩擦系数

    d :丝杠轴螺纹升角(度)


■动摩擦系数参考值


丝杠轴螺帽动摩擦系数μ
钢(润滑)黄铜0.21
钢(无润滑)聚缩醛/滑动性PPS树脂0.13

  ④负载扭矩T(N·cm)


30度梯形丝杠的技术计算


    Fs:轴向负载

    η :丝杠效率

    R :螺距(cm)


计算范例

  对于轴向负载300(N)、丝杠轴转速500min-1,使用丝杠轴MTSRW16螺距3、螺帽MTSFR16(带黄铜法兰)时

  ①接触面压力P(N/mm2)

  30度梯形丝杠的技术计算

  ②滑动速度V(m/min)

30度梯形丝杠的技术计算


  对于计算出的P和V的值,如果看PV值曲线图,就能知道P=0.44(N/mm2)时V=22.8(m/min),它们在PV值曲线图1的线内侧构成交点,就此可以判断未发生异常磨损。


  使用丝杠轴MTSRW16螺距3、螺帽MTSFR16(带黄铜法兰)时的必要扭矩
  ③丝杠效率J

30度梯形丝杠的技术计算

  另外,计算轴向负载为300(N)时的负载扭矩T(N·cm)时

  ④4负载扭矩T(N·cm)

30度梯形丝杠的技术计算

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities